WER1000FIL01-19-B
![](/fileadmin/_processed_/4/f/csm_SOM_BIL_ART_WER1000FIL01-19-B__SALL__AIN__V1_342cb42253.png)
energie-element
Serie WER1000
Technische gegevens
Gegevensoverdracht | IO-Link |
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Veercontacten |
Aansluitschroefdraad | M12 |
Serie | WER1000 |
Type overdracht | elektrisch |
Aantal contacten | 5 |
Connectietype | pen |
Aansluitingstype | ronde connector |
Compensatiekracht | 10 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.029 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LIL01-19-B | 5 | ronde connector | M12 | ![]() |