WER3000LPN01-09-A
![](/fileadmin/_processed_/d/3/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPN01-09-A__SALL__AIN__V1_169ac673c5.png)
energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Gegevensoverdracht | Profinet/Industrial Ethernet |
Geschikt voor | Los deel |
Type aansluiting | Veercontacten |
Aansluitschroefdraad | M12 |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | Communicatie |
Aantal contacten | 4 |
Connectietype | Bus |
Aansluitingstype | ronde connector |
Compensatiekracht | 10 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Suitable fixed part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPN01-09-A | 4 | ronde connector | M12 | ![]() |