WER1000LIL01-00-B
![](/fileadmin/_processed_/7/e/csm_ZIM_BIL_ART_WER1000LIL01-00-B__SALL__AIN__V1_1deec5c242.png)
energie-element
Serie WER1000
Technische gegevens
Gegevensoverdracht | IO-Link |
Geschikt voor | Los deel |
Type aansluiting | Veercontacten |
Aansluitschroefdraad | M12 |
Serie | WER1000 |
Type overdracht | elektrisch |
Aantal contacten | 5 |
Connectietype | Bus |
Aansluitingstype | ronde connector |
Compensatiekracht | 10 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.029 [kg] |
Suitable fixed part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FIL01-00-B | 5 | ronde connector | M12 | ![]() |