WWR1200
Aantal vloeistofkoppelingen | Aansluitschroefdraad | Bedrijfsdruk | Debiet per overdrager | Producten | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | meer weten |
![]() | 1 | G3/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 1100 [l/min] | meer weten |
![]() | 2 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 750 [l/min] | meer weten |
![]() | 4 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 270 [l/min] | meer weten |
![]() | 6 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | meer weten |