WER1000LPL04-12-B
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_ART_WER1000LPL04-12-B__SALL__AIN__V4_a1a90a0fd9.png)
energie-element
Serie WER1000
Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen | 4 |
Geschikt voor | Los deel |
Aansluitschroefdraad | M5 |
Serie | WER1000 |
Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
Type overdracht | pneumatisch |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.033 [kg] |
Suitable fixed part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FPL04-12-B | M5 | ![]() |