WER3000FPL02-03
energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen | 2 |
Geschikt voor | Vast deel |
Aansluitschroefdraad | G1/4" |
Serie | WER3000 |
Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
Type overdracht | pneumatisch |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.13 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL02-03 | G1/4" | |||
WER3000LLN00-00-A |