WER3000LLA01-27-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LLA01-27-A__SALL__AIN__V1_3540f6b776.png)
energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Geschikt voor | Los deel |
Type aansluiting | Insteekverbinding |
Bedrijfsspanning | 2000 [V] |
Nominale stroom | 6 [A] |
Aantal contacten | 1 |
Functie | Ultrasoon lassen |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | elektrisch |
Aansluitingstype | BNC High Voltage |
Connectietype | pen |
Compensatiekracht | 18 [N] |
Oplossend vermogen | 18 [N] |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Suitable fixed part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-27-A | 1 | BNC High Voltage | ![]() |