WER3000FSI18-20-A
Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Insteekverbinding |
Bedrijfsspanning | 63 [V] |
Nominale stroom | 6 [A] |
Aantal contacten | 18+1 |
Functie | Signaalstroom met afscherming |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | elektrisch |
Aansluitingstype | ronde connector |
Connectietype | pen |
Aansluitschroefdraad | M23 |
Compensatiekracht | 70 [N] |
Oplossend vermogen | 50 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.13 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI11-20-A | 11+1 | ronde connector | M23 | |
WER3000LSI18-20-A | 18+1 | ronde connector | M23 | |
WER3000LLN00-00-A |