WER3000FLA08-00
energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Insteekverbinding |
Bedrijfsspanning | 630/125 [V] |
Nominale stroom | 15/6 [A] |
Aantal contacten | (3+PE) / 4 |
Functie | Belastingsstroom |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | elektrisch |
Aansluitingstype | ronde connector |
Connectietype | pen |
Aansluitschroefdraad | M23 |
Compensatiekracht | 30 [N] |
Oplossend vermogen | 30 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.35 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA08-00 | (3+PE) / 4 | ronde connector | M23 | |
WER3000LLN00-00-A |