WER3000FLA01-00-A
energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Insteekverbinding |
Bedrijfsspanning | 58 [V] |
Nominale stroom | 140 [A] |
Aantal contacten | 1 |
Functie | Belastingsstroom |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | elektrisch |
Aansluitingstype | Kabelschoen |
Connectietype | pen |
Aansluitschroefdraad | M8 |
Compensatiekracht | 30 [N] |
Oplossend vermogen | 25 [N] |
Gewicht | 0.093 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA01-00-A | 1 | Kabelschoen | M8 |