COMPACTE ASSEN UIT DE AC-SERIE

LINEAIRE AANDRIJVINGEN VOOR UW HANDLINGPROCESSEN

Compacte assen vormen een belangrijk element in de moderne automatiseringstechnologie. Het ruimtebesparende ontwerp van de AC-serie maakt een hoge mate van productieflexibiliteit en efficiëntie in een groot aantal toepassingen mogelijk. Het combineert nauwkeurige lineaire bewegingen met krachtige, geïntegreerde aandrijvingen - in de kleinste ruimtes. Daardoor kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande systemen en met elkaar worden gecombineerd, waardoor ze de efficiëntie en het prestatievermogen van uw geautomatiseerde processen verder doen toenemen. Dankzij de hoge snelheid en snelle acceleratie hoeft u ook in krappe ruimtes niet in te leveren op prestaties.

Ontdek de voordelen van de AC-serie en zie hoe u uw productie-efficiëntie naar een hoger niveau kunt tillen!

NU AANVRAGEN  Brochure

EENVOUDIGE CONFIGURATIE

Twee bouwmaten: 40 en 60.
Aansturing: IO-Link of CANopen.
Klemming: optioneel in NC-uitvoering.

DIT ZIT ERIN

DE TECHNISCHE KENMERKEN IN DETAIL

TWEE LOOPWAGENS
Twee loopwagens in combinatie met de eendelige slede bieden maximale belastbaarheid en precisie in de kleinst mogelijke ruimte. De voordelen worden duidelijk bij korte slagen dankzij het kortere kogelomlooptraject en de daaruit voortvloeiende goede smeermiddelverdeling.
GEÏNTEGREERDE REGELELEKTRONICA MET OPTIONELE STO-FUNCTIE
De geïntegreerde elektronica (optionele IO-Link- of CANopen-aansturing) met optionele veilige Safe-Torque-Off-functie biedt extra veiligheid. De toepassing kan dus sneller in gebruik worden genomen omdat er geen tijdrovende bekabelings- en configuratiewerkzaamheden nodig zijn.
SMEERSYSTEEM
Kleine hoeveelheden smeermiddel zijn al voldoende. Dit vermindert de inspanningen en kosten, met tegelijkertijd behoud van een hoge betrouwbaarheid en levensduur. Voor een goede toegankelijkheid hebben de assen aan beide zijden smeeraansluitingen.
KLEMMING (OPTIONEEL)
Afhankelijk van de vereisten kunnen de assen uit de AC-serie met of zonder geïntegreerde klemming worden geleverd. Dankzij de klemming in een NC-uitvoering kan de positie zelfs zonder energie veilig worden vastgehouden - dat bespaart energie en kosten.
KOGELOMLOOPAANDRIJVING MET BLDC-MOTOR
Zeer efficiënte kogelomloopaandrijving met servomotor - een aandrijfoplossing die speciaal is ontwikkeld voor onze compacte assen. Dit type aandrijving wordt gekenmerkt door een hoge dynamiek en kracht en wordt veel gebruikt in allerlei toepassingen, van werktuigmachines tot precisierobots.
ABSOLUUT LINEAIR WEGMEETSYSTEEM
Het standaard geïnstalleerde wegmeetsysteem registreert continu de positie van de slede. Hierdoor kan elke positie met maximale precisie en repeteernauwkeurigheid worden benaderd en de noodzaak voor referentiebewegingen vervalt.
1. TWEE LOOPWAGENS
Twee loopwagens in combinatie met de eendelige slede bieden maximale belastbaarheid en precisie in de kleinst mogelijke ruimte. De voordelen worden duidelijk bij korte slagen dankzij het kortere kogelomlooptraject en de daaruit voortvloeiende goede smeermiddelverdeling.
2. GEÏNTEGREERDE REGELELEKTRONICA MET OPTIONELE STO-FUNCTIE
De geïntegreerde elektronica (optionele IO-Link- of CANopen-aansturing) met optionele veilige Safe-Torque-Off-functie biedt extra veiligheid. De toepassing kan dus sneller in gebruik worden genomen omdat er geen tijdrovende bekabelings- en configuratiewerkzaamheden nodig zijn.
3. SMEERSYSTEEM
Kleine hoeveelheden smeermiddel zijn al voldoende. Dit vermindert de inspanningen en kosten, met tegelijkertijd behoud van een hoge betrouwbaarheid en levensduur. Voor een goede toegankelijkheid hebben de assen aan beide zijden smeeraansluitingen.
4. KLEMMING (OPTIONEEL)
Afhankelijk van de vereisten kunnen de assen uit de AC-serie met of zonder geïntegreerde klemming worden geleverd. Dankzij de klemming in een NC-uitvoering kan de positie zelfs zonder energie veilig worden vastgehouden - dat bespaart energie en kosten.
5. KOGELOMLOOPAANDRIJVING MET BLDC-MOTOR
Zeer efficiënte kogelomloopaandrijving met servomotor - een aandrijfoplossing die speciaal is ontwikkeld voor onze compacte assen. Dit type aandrijving wordt gekenmerkt door een hoge dynamiek en kracht en wordt veel gebruikt in allerlei toepassingen, van werktuigmachines tot precisierobots.
6. ABSOLUUT LINEAIR WEGMEETSYSTEEM
Het standaard geïnstalleerde wegmeetsysteem registreert continu de positie van de slede. Hierdoor kan elke positie met maximale precisie en repeteernauwkeurigheid worden benaderd en de noodzaak voor referentiebewegingen vervalt.

MAXIMALE PRESTATIES IN MINIMALE RUIMTE

PROFITEER VAN DE VOORDELEN VAN DE AC-SERIE

Flexibele aansturing:
IO-Link voor een gemakkelijke inbedrijfstelling en realisatie van eenvoudige toepassingen of CANopen voor interactie in real-time met andere machine-elementen.

Kogelomloopaandrijving met BLDC-motor:
Voor snelle en krachtige bewegingen met een hoge precisie.

Optioneel met Safe-Torque-Off-functie:
Maximale veiligheid dankzij een snelle en veilige uitschakeling van het koppel.

Hoge belastbaarheid en duurzaamheid:
Dankzij de lineaire geleiding met dubbele geleidewagen en een uit één stuk gefreesde slede.

Afzonderlijke bewegingsprofielen:
Dankzij vrij configureerbare parameters kan de beweging perfect worden aangepast aan uw toepassing.

Weinig ruimte nodig:
Compacte bouw zonder storende contouren en een onovertroffen verhouding tussen bouwgrootte en slag.

Absolute precisie:
Hoge positioneer- en herhalingsnauwkeurigheid zonder referentiebewegingen dankzij het geïntegreerde absolute wegmeetsysteem.

Minimaal onderhoud:
Smeerintervallen tot 5 miljoen cycli bij een levensduur tot 100 miljoen cycli.

Lage bedrijfskosten:
Motoruitschakeling bij stilstand ook mogelijk voor verticale toepassingen door een combinatie met klemming.

DE COMPACTE ASSEN IN GEBRUIK

COMBINATIES VOOR ELKE TOEPASSING

SNEL, PRECIES, REPETEERBAAR

Onze compacte assen maken een integraal onderdeel uit van geautomatiseerde processen in vele bedrijfstakken. Ze zijn ideaal voor toepassingen waarbij snelle, nauwkeurige en herhaalbare bewegingen nodig zijn - en dat miljoenen keren. De volgende voorbeelden geven u een gedetailleerd inzicht in specifieke toepassingen voor compacte assen en laten zien hoe u de efficiëntie en precisie van uw automatiseringsprocessen kunt verhogen.

Pick & Place
Stapelen
Laden
Palletiseren
Aanbrengen
Testen
Scheiden
Persen
Schroeven

HEEFT U VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Persoonlijke gegevens
Bericht