Bridge Communication Module
Serie BCM
- Alle Zimmer Group IO-Link componenten kunnen worden gebruikt, ongeacht de structuur van de bestaande robot/systeembasis.
- Geen complexe kabelgeleiding door de robot of het systeem (sleepringen, contactelementen enz. niet nodig)
- Geen foutbron door bewegende datakabel (mechanisch obstakel, draadbreuk), slijtagedeel geëlimineerd
- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- Schaalbare, eenvoudige uitbreiding met extra grijpers door koppeling aan de master
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd