Expired model GPP1116CO-00-A
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_ZIM_BIL_BAU_GPP1116__SALL__AIN__V3_4f3e1cdfac.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP1000
Uitrusting/opties
- 2 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP1000__SALL__AIN__V3_185d01e32b.png)
- Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Tussenvinger
incl. bevestigingsmateriaal Inbegrepen in de levering - Geïntegreerde sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Enkelvoudig werkende pneumatische cilinder
Retour via veer - Vinger-meeneem-schroef
om de werkrichting van de grijper te veranderen - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Grijpervinger
Voor het verbinden van de tussenvinger of een afzonderlijke grijpvinger via centreerhulzen