Expired model GPP1108CO-00-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP1000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 2 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP30
  • Magneetveldsensor
Opbouw in doorsnede
  1. Synchronisatie
    via tandwiel en tandstang
  2. Tussenvinger
    incl. bevestigingsmateriaal Inbegrepen in de levering
  3. Geïntegreerde sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  4. Lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  5. Enkelvoudig werkende pneumatische cilinder
    Retour via veer
  6. Vinger-meeneem-schroef
    om de werkrichting van de grijper te veranderen
  7. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  8. Grijpervinger
    Voor het verbinden van de tussenvinger of een afzonderlijke grijpvinger via centreerhulzen