Expired model GP1810NC-B
![](/fileadmin/_processed_/1/e/csm_SOM_BIL_BAU_GP1810__SALL__AIN__V2_0f9c5b1a3a.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1800
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/7/b/csm_SOM_SCH_FUN_GP1800__SALL__AIN__V5_62f6989fa4.png)
- Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - permanentmagneet
Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Hoge kracht- en koppelabsorptie - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
- Geïntegreerde grijpkrachtopslag