Expired model GP1810N-B

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1800

Persoonlijke gegevens
Bericht
Opbouw in doorsnede
  1. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  2. permanentmagneet
    Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer
  3. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Hoge kracht- en koppelabsorptie
  4. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Verwijderbare centreerhuls
  7. Geïntegreerde grijpkrachtopslag