Expired model GP1804NO-B
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1800
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - permanentmagneet
Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Hoge kracht- en koppelabsorptie - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
- Geïntegreerde grijpkrachtopslag