Expired model GP104
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_BAU_GP104__SALL__AIN__V1_9749155fe6.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP100
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/b/d/csm_SOM_SCH_FUN_GP100__SALL__AIN__V3_c71ee5f7e3.png)
- Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk