Expired model GP103

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP100

Persoonlijke gegevens
Bericht
Opbouw in doorsnede
  1. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  2. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht
  3. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  4. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk