Expired model GEP9002NO-B

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP9000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer opent O
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP40
  • Digitale I/O
Opbouw in doorsnede
  1. Energievoorziening
    gestandaardiseerde M12 ronde connector
  2. Aandrijving
    via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel Stroomverbruik alleen voor open- en sluitimpuls (puls < 25ms)
  3. Positiebepaling
    Geïntegreerde Hall-sensor 3 posities kunnen worden gedetecteerd
  4. Toestandscontrole
    Optische positieaanduiding via ledjes Grijper geopend, grijper gesloten en onderdeel aanwezig
  5. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Mechanische zelfremming in de eindstand
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  8. Grijpervinger
    gemaakt van hoogvast, hard-geanodiseerd aluminium verwijderbare centreerhulzen voor de individuele grijpvinger