Expired model GEP9002NC-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP9000
Uitrusting/opties
- 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP40
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Energievoorziening
gestandaardiseerde M12 ronde connector - Aandrijving
via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel Stroomverbruik alleen voor open- en sluitimpuls (puls < 25ms) - Positiebepaling
Geïntegreerde Hall-sensor 3 posities kunnen worden gedetecteerd - Toestandscontrole
Optische positieaanduiding via ledjes Grijper geopend, grijper gesloten en onderdeel aanwezig - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Mechanische zelfremming in de eindstand - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
gemaakt van hoogvast, hard-geanodiseerd aluminium verwijderbare centreerhulzen voor de individuele grijpvinger