Expired model GEP1606C
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP1600
Opbouw in doorsnede
- Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - Geleiding
afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden - Aandrijving
Elektrische aandrijfmotor 24 VDC - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde M8 ronde connector Signaalstuurleiding (alleen kabel zonder diode gebruiken)