Expired model GEP1406O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GEP1406__SALL__AIN__V3.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP1400
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP52
- inwendig grijpen
- Digitale I/O
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP1400__SALL__AIN__V4_94e1762a69.png)
- Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - Geleiding
nauwkeurige T-sleufgeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie - Aandrijving
Elektrische aandrijfmotor 24 VDC - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde M8 ronde connector Signaalstuurleiding (alleen kabel zonder diode gebruiken)