Expired model GEP1406C

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP1400

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP52
  • uitwendig grijpen
  • Digitale I/O
Opbouw in doorsnede
  1. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  2. geforceerd geleide nokkenschijf
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Grijpervinger
    gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. Geleiding
    nauwkeurige T-sleufgeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie
  6. Aandrijving
    Elektrische aandrijfmotor 24 VDC
  7. Positiebepaling
    aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor
  8. Energievoorziening
    gestandaardiseerde M8 ronde connector Signaalstuurleiding (alleen kabel zonder diode gebruiken)