Expired model GEH6140IL-03-A

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

Persoonlijke gegevens
Bericht
Opbouw in doorsnede
  1. nauwkeurige T-sleufgeleiding
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  2. Aandrijving
    borstelloze DC servomotor
  3. Tandwiel-tandstangoverbrenging
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht
  4. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  5. Schuin tandwiel / wormwiel
    Zelfremming bij stroomuitval (alleen met versie -03)
  6. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  7. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  8. Energievoorziening
    Gestandaardiseerde aansluitconnector