Expired model GED1306C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GED1306__SALL__AIN__V3.png)
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED1300
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- uitwendig grijpen
- Digitale I/O
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/7/csm_SOM_SCH_FUN_GED1300__SALL__AIN__V3_545f9e68eb.png)
- verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Aandrijving
Elektrische overbrengingsmotor 24 VDC Energieopslag - Geleiding
nauwkeurige T-sleufgeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde interface ronde M8-connector signaalbesturingskabel (alleen kabel zonder diode gebruiken) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating