AR80P

Ascompensatiemodules
Serie ARP

  • Middenpositie vergrendelbaar
    Bij het verplaatsen van uw robot kunt u de compensatie zodanig vastzetten dat er geen ongecontroleerde bewegingen van het werkstuk plaatsvinden
  • Extreem platte constructie
    Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk
  • Variabele compensatiekrachten en -momenten
    Pas de compensatie aan uw handlinggewicht aan door de juiste veerconstructie te monteren, afhankelijk van de gewenste starheid
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 80
Bouwhoogte24 [mm]
Afbuiging horizontaal +/-2 [mm]
Afbuiging horizontaal +/-1 [°]
Afbuiging verticaal +/-2 [mm]
Afbuiging verticaal +/-1 [°]
Centreerkracht bij vergrendeling600 [N]
Repeteernauwkeurigheid horizontaal +/-0.05 [mm/°]
Repeteernauwkeurigheid verticaal +/-0.05 [mm/°]
Luchtvolume per cyclus3.6 [cm³]
Bedrijfsdruk1 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment6.2 [kgcm²]
Gewicht0.58 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  2. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  3. Vergrendeling
    3 vergrendelingszuigers Genitreerd staal
  4. Veerpakket
    vanaf maat 63, is een tweede, sterkere toegevoegd vanaf maat 100 kunnen 3 veren worden verwijderd
  5. Vergrendelingsaandrijving
    Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder
  6. Geleidingspen met kogelbus