ZUB109831
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_BIL_ART_ZUB109833__SALL__AIN__V1_994fe15b5b.png)
Zuigerpositiebepaling
Serie ZUB
Technische gegevens
Bouwwijze | Zuigerpositiebepaling |
Gewicht | 0.03 [kg] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Aansluitingstype | Kabel/connector |
Aansluitschroefdraad | M8 |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 4x0,08 [mm²] |
Bouwmaat | XYR1000-ZUB |
Bedrijfsspanning max. | 30 [V DC] |
Bedrijfsspanning min. | 12 [V DC] |
Bedrijfstemperatuur max. | +75 [°C] |
Bedrijfstemperatuur min. | -20 [°C] |
Continustroom | ≤100 [mA] |
Installatietype | Kabeluitgang radiaal |
inschakelimpulsonderdrukking | Ja |
Elektrische uitvoering | DC 4-draads |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
Hysterese typ. | 0.795 [mT] |
Labellengte | 0.3 [m] |
Kortsluitvast | Ja |
LABS-vrij | Ja |
Geschikt voor maat | XYR1080-B |
REACH-conform | Ja |
Reproduceerbaarheid | ≤0,1 [mT] |
RoHS-conform | Ja |
Schakeluitgang | PNP |
Schakelfrequentie | 7000 [Hz] |
Schakelfunctie | Maakcontact (NO) |
Schakelpunten programmeerbaar | 2 |
Schok- en trillingsbestendigheid | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Spanningsverlies | ≤2,2 [V] |
Stroomverbruik | ≤15 [mA] |
Polariteitsbescherming | Ja |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fzub%5Fxyr1000%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB109831%7D&encoding=%25 |
Goedkeuring | CE |
Cilinderontwerp | C-sleuf |
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 5xØ |
Buigradius voor vaste installatie min. | 3xØ |
Aansluiting | Kabel met stekker |
Detectiebereik | 0 ... 20 [mm] |