PUBL55-17
Technische gegevens
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PUBL55 |
G1 | 14.5 |
Gewicht | 2.7 [kg] |
T | 17 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden