PUB45-2
Technische gegevens
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PUB45 |
G1 | 12.5 |
Gewicht | 0.19 [kg] |
T | 2 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden