PUB25-3
Technische gegevens
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 49.5 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PUB25 |
G1 | 8.5 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
T | 3 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden