PMK45-18
Technische gegevens
Gewicht | 0.78 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 26 [mm] |
B3 | 11.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
T | 18 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
Gewicht | 0.78 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 26 [mm] |
B3 | 11.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
T | 18 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |