PMK35-11
Technische gegevens
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.32 [kg] |
T | 11 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
Gewicht | 0.32 [kg] |
T | 11 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |