PMK30-6
Technische gegevens
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PMK30 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
T | 6 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden