PMK25-4
Technische gegevens
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PMK25 |
Gewicht | 0.078 [kg] |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden