PMB55-4
Technische gegevens
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PMB55 |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 0.26 [kg] |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden