PMB45-18
Technische gegevens
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 0.46 [kg] |
T | 18 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 0.46 [kg] |
T | 18 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |