PMB45-10
Technische gegevens
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PMB45 |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 0.45 [kg] |
T | 10 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden