PMB35-4
Technische gegevens
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PMB35 |
G1 | 8.5 |
Gewicht | 0.14 [kg] |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden