PMB25-2
Technische gegevens
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PMB25 |
G1 | 6.5 |
Gewicht | 0.051 [kg] |
T | 2 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden