PLKE20-2
Technische gegevens
A | 55.6 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 24.3 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 12.3 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PLKE20 |
Gewicht | 0.037 [kg] |
T | 2 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden