PLK30-3
Technische gegevens
Gewicht | 0.088 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 665 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
T | 3 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK30-3},{ARTIKEL=PLK30-3} |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden