PLK15-4
Technische gegevens
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PLK15 |
Gewicht | 0.05 [kg] |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden