PLBH65-10
Technische gegevens
A | 125.5 [mm] |
A1 | 50 [mm] |
B1 | 276 [mm] |
B2 | 180 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
B4 | 258 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PLBH65 |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 2.7 [kg] |
T | 10 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden