PLBH45-10
Technische gegevens
Gewicht | 1.3 [kg] |
A | 856 [mm] |
A1 | 44 [mm] |
B1 | 210 [mm] |
B2 | 130 [mm] |
B3 | 44 [mm] |
B4 | 195 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 10.5 |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
T | 10 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden