PKW85-8
Technische gegevens
Gewicht | 0.21 [kg] |
A | 165 [mm] |
A1 | 140 [mm] |
A2 | 40 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 12.5 |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
T | 8 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW85-8},{ARTIKEL=PKW85-8} |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden