PKW45-10
Technische gegevens
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 155 [mm] |
B2 | 80 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PKW45 |
G1 | 12.5 |
Gewicht | 1.4 [kg] |
T | 10 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden