PKW25-5
Technische gegevens
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PKW25 |
G1 | 8.5 |
Gewicht | 0.19 [kg] |
T | 5 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden