PKW25-4
Technische gegevens
Gewicht | 0.19 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Bouwwijze | DISPL |
G1 | 8.5 |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
T | 4 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Zimmer Cadenas | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW25-4},{ARTIKEL=PKW25-4} |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden