PHK30-3
Technische gegevens
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B | 39 [mm] |
B1 | 22 [mm] |
B2 | 8.5 [mm] |
Bouwwijze | Adapterplaat |
Bouwmaat | PHK30 |
Gewicht | 0.08 [kg] |
T | 3 [mm] |
Beschikbaarheid | Standard |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden